Schmalz

Yedek ve Aşınma Parçaları VacuMaster Eco

Doğrudan ürünlere gidin
Tasarım
  • Vakum plakaları, ölçüm cihazları
Teknik veri
  • Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
  • Vakum plakaları, ölçüm cihazları

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

45 sonuçtan 1 - 10'si

DR-SUF 160 NBR-60

Parça no.: 10.01.01.14327

Vakum plakası için sızdırmazlık halkası SUF

Boyut160
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 125 NBR-60

Parça no.: 10.01.01.14319

Vakum plakası için sızdırmazlık halkası SUF

Boyut125
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Parça no.: 10.01.01.13846

Vakum plakası için sızdırmazlık halkası SUF

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Parça no.: 10.01.01.10502

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Parça no.: 10.01.01.01111

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut160
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Parça no.: 10.01.01.10579

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut250
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Parça no.: 10.01.01.01099

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut125
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
FSTA G1/2-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00578

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Vakum bağlantısıG3/8"-F
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Parça no.: 10.01.03.00207

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
Şekil montaj elemanlarıGüçlendirilmiş
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00175

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git