Yeni Modüler Alüminyum Vinç Sistemi
Schmalz'ın yeni alüminyum pergel vinci, düşük tavanlı bölgelerde çalışma alanını vakumla kaldırıcı Jumbo için yükseklik avantajı sağlar.
Vakumlu kaldırma ve uygun bir vinç sisteminin kombinasyonu, manuel kaldırma işlerinin ergonomik olarak yapılmasını sağlar. Alçak tavanlı üretim alanlarında kullanım kolaylığı sağlamak için J. Schmalz GmbH, yeni bir modüler alüminyum yükseklik kaybı min. olan pergel vinç geliştirdi. Çelikten yapılmış geleneksel vinçlerle karşılaştırıldığında, bu pergeli vakumlu kaldırıcısı ve bir yük ile hareket ettirmek için çok aha az kuvvet gerektirir.
Schmalz, modüler alüminyum yükseklik kaybı az olan pergel vinci ile üretim sahalarında kullanılmaktadır. Vakum uzmanları, pergel vinçler için modüler sisteme dayalı ergonomik ve bir çözüm geliştirdiler. Önceki çelik tasarımlarına kıyasla, yeni pergelin toplam yüksekliği 96 milimetreye kadar düşürüldü. Bununla beraber, kaldırma cihazları, toplam yükseklikte bir artış olmadan standart bir alüminyum pergelden 340 milimetreye kadar daha yükseğe monte edilebilir hale geldi. Bu, operatörler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan vakumlu taşıma sistemi Jumbo’nun çalışma alanını daha ergonomik hale gelmesini sağlar. Yeni pergel vinç sistemi, sadece daha düşük mesafeli değil; ayrıca modüler tasarımı sayesinde daha uygun ve her türlü çalışma ortamına mükemmel şekilde entegre edilebilir hale gelmiştir. 110 kilograma kadar yükleri kaldırabilir.
Alçak tavanlı sahalardaki uygulamalar için, Schmalz daha önce çelik bir ray ve modüler olmayan bir tasarıma dayanan düz bir özel vinç çözümü sağlamıştı. Bu çözümün üretilmesi daha maliyetli ve dolayısıyla daha yüksek bir fiyata sahiptir.
Schmalz, yeni düz alüminyum pergel vinç serisi için normal aksesuarlar (dübeller ve duvara montaj destekleri, hareketli taban plakaları, çevirme açı sınırlayıcıları ve vakum pompa sehpaları gibi) sağlar.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.