Schmalz

Çuval Tutucu PSSG-X

Emiş alanı (Ø) 290 x 215 mm'den 350 x 250 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Farklı malzeme ve geometrilerdeki torbaların güvenilir şekilde taşınması

Yenilikçi sızdırmazlık elemanı, geleneksel köpük kauçuk çözümlerine göre daha uzun hizmet ömrü sağlar

Düşük ağırlık ve sızdırmazlık elemanının kolay bakımı için modüler tasarım

NFC arayüzü ile akıllı telefon üzerinden cihaz verilerine doğrudan, kolay erişim

Tasarım
  • Robota tutucu bağlantısı için modül (0) rijit bir versiyonda veya yüzer bağlantıda (yükseklik dengeleme) mevcuttur
  • Harici bir vakum jeneratörü bağlantısı için hortum bağlantısı (düz/açılı) veya SEP nozulları (1) kullanılarak entegre vakum üretimi seçeneği
  • Cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış hafif çuval tutucu gövde (2)
  • FDA uyumlu silikondan veya aşınmaya dayanıklı NBR'den yapılmış yenilikçi sızdırmazlık elemanı (3)
  • Filtre keçesi (4) sistemi kirlenmeye karşı korur
  • Ayarlanabilir destek ızgarası (5) torba ambalajının içeri çekilmesini önler
Teknik veri
  • Entegre vakum üretimli çuval tutucu
  • Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
  • Malzeme NBR, SI
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
022,533,544,555,56
PSSG-X0,00271,63341,28425,20494,32559,06616,78667,32703,34727,97
0100200300400500600
PSSG-X350,00289,00221,00174,00127,0075,0030,00
0100200300400500600
PSSG-X0,000,020,040,070,100,150,28
0000000000
PSSG-X0,000,010,010,010,010,020,020,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,18
PSSG-X12,3610,207,806,144,482,651,06
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,11
PSSG-X0,000,571,131,982,834,257,93
Endüstriler
  • Gıda
  • Lojistik
  • Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Malzeme
Kaldırma kapasitesi (yatay)
Boyutlar (LxW)
Vantuz genişliği Bs
Ls
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00084

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

ŞekilEntegre vakum üretimi
Ls290 (mm)
Vantuz genişliği Bs215 (mm)
Yükseklik H72 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00083

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

ŞekilEntegre vakum üretimi
Ls290 (mm)
Vantuz genişliği Bs215 (mm)
Yükseklik H72 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00085

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

ŞekilEntegre vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H91 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00086

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

ŞekilEntegre vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H91 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git