PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG
Parça no.: 10.01.54.00083
Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Ls | 290 (mm) |
| Vantuz genişliği Bs | 215 (mm) |
| Yükseklik H | 72 (mm) |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ek fonksiyonlu vantuz | NFC-TAG |
| Diş G4 | M6-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 131 mm |
| Bmax(S) | 220 mm |
| Bs | 215 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M6-F |
| H | 72 mm |
| H1 | 118 mm |
| l2 | 206 mm |
| Ls | 290 mm |
| Lmaks.(S) | 295 mm |
| SW2 | 3 mm |
| X3 | 65 mm |
| Y3 | 95 mm |
| Z (İnme) | 11 mm |
| NFC-TAG |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 290x215 |
| Şekil | X |
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Malzeme | NBR |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 15 kg |
| Ağırlık | 2,03 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon