Schmalz

Aksesuarlar VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

Sonuçları filtrele

Ölçüm aralığı
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

EINB-RAx33.8x35.4 VS

Parça no.: 10.06.02.00426

Bağlantı Aparatı (Vakum Şalteri) EINB-RAX35.5 VS

Genişlik B33.8 (mm)
Yükseklik H35.4 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

Parça no.: 10.06.02.00685

Montaj braketi

Genişlik B20 (mm)
Yükseklik H43.5 (mm)
Uzunluk L29.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

Parça no.: 10.06.02.00686

Montaj braketi

Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H43.5 (mm)
Uzunluk L29.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Parça no.: 10.06.02.00425

Montaj braketi

Uzunluk L31 (mm)
Genişlik B13 (mm)
Yükseklik H50 (mm)
Duvar kalınlığı s1.6 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
EINB-RAx8.5x30 VS

Parça no.: 10.06.02.00427

Montaj çerçevesi

Genişlik B8.5 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git