Schmalz

Aksesuarlar EMV

Sonuçları filtrele

5 sonuçtan 1 - 5'si

FAS 63x19 G1/4-AG

Parça no.: 10.05.01.00060

Montaj kitli filtre

Dış çap D63 (mm)
Uzunluk L19 (mm)
Diş G1G1/4"-M
FAS 80x33.8 G1/2-AG

Parça no.: 10.05.01.00061

Montaj kitli filtre

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L33.8 (mm)
Diş G1G1/2"-M
FAS 80x38 G1-AG EMVP

Parça no.: 10.05.01.00063

Montaj kitli filtre

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L38 (mm)
Diş G1G1"-M
İnşaat kullanımıSolenoid valf
FAS 80x39 G3/4-AG

Parça no.: 10.05.01.00062

Montaj kitli filtre

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L39 (mm)
Diş G1G3/4"-M
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Parça no.: 10.05.01.00064

Montaj kitli filtre

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L32 (mm)
Diş G1G1-1/4"-M
İnşaat kullanımıSolenoid valf
Boyut25+50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git