- YENI
FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4
Parça no.: 10.01.46.00124
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Uzunluk L | 748 (mm) |
Genişlik B | 130 (mm) |
Yükseklik H | 26.5 (mm) |
Şekil | 1x pasif bölge / 4x emme bölgesi |
Uzunluk L4 | 144 (mm) |
Uzunluk L5 | 144 (mm) |
Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
Nominal çap dn | 12 (mm) |
Ağırlık | 2.4 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
dn | 12 mm |
H | 26,5 mm |
H1 | 31,3 mm |
H2 | 10 mm |
L | 748 mm |
L1 | 773,7 mm |
L2 | 112 mm |
L3 | 156,5 mm |
L4 | 144 mm |
L5 | 144 mm |
L6 | 144 mm |
L7 | 144 mm |
L8 | 144 mm |
Y1 | 90 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Şekil | 1x pasif bölge / 4x emme bölgesi |
300 mbar'da tutma kuvveti | 470 N |
Nozul çapı | 0,7 mm |
Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
Emme hücresi sayısı | 88 |
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 352 l/min |
Ağırlık | 2,4 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon