Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Parça no.: 10.03.01.00107

Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi

Dış çap D23 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
Diş G1G3/8"-M
Uzunluk L45 (mm)
İnşaat kullanımıPompa EVE
Boyut4-8
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
D 23  mm
G1 G3/8"-M
LG1 8  mm
L 45  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 4-8
Ağırlık 38,7  g
Maks. vakum -850  mbar
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git