Schmalz savunma endüstrisinde bir ortak olarak
Kanıtlanmış kalite. İşe yarayan çözümler. Karşılığını veren verimlilik.
Schmalz, kanıtlanmış kalite, bütünsel sistem çözümleri ve işlemin her adımında ölçülebilir verimlilik kazanımları sunar. Sertifikalı standartları, tam destekli proje uygulamasını ve ergonomik olarak yüksek performanslı taşıma işlemleriyi güvenlik, üretkenlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren tek bir entegre yaklaşımda birleştiriyoruz.
Sertifikalı Kalite
Kalite, güvenlik ve şeffaflık Schmalz'ın yaptığı her şeyin çekirdeğinde yer alır. Açıkça tanımlanmış işlemler, kusursuz dokümantasyon ve sürekli iyileştirmeler sayesinde devamlı olarak yüksek ürün ve süreç kalitesi emin oluyoruz. Tanınmış sertifikasyonlar ve kalite mühürleri, kalite, bilgi güvenliği, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sorumlu uygulamalara olan bağlılığımızı teyit etmektedir.
Sertifikasyon belgelerini buradan indirin
Tek Bir Kaynaktan Eksiksiz Çözüm
Schmalz, tek bir kaynaktan anahtar teslim, uçtan uca bir çözüm sunar - verimli bir şekilde tasarlanmış, profesyonelce uygulanmış ve uzun vadede güvenilir bir şekilde desteklenmiştir:
Deneyimli sistem danışmanları tarafından yerinde analiz ve danışma
Tam olarak uyarlanmış bir sistem yapılandırması için mühendislik ve CAD dizaynı
DGUV uyumlu ilk denetim de dahil olmak üzere kurulum ve operasyonların başlaması
BGR 500 / BGV D6 uyarınca düzenli güvenlik denetimleri
Eğitim programları ve devam eden operasyon sırasında hızlı, güvenilir hizmet
Bütünsel İşlem Verimliliği
Schmalz taşıma sistemleri tüm üretim süreci boyunca verimliliği artırır:
Ergonomik çalışma alanları:
Fiziksel zorlanmayı azaltın ve sağlıklı, düşük yorgunluklu kaldırma mümkün kılın. Manuel kaldırma çözümlerimizin çoğu AGR onay mührü ile sertifikalıdır.Üretkenliği artırın:
Sürekli yüksek taşıma kapasitesi ile hızlı, sabit malzeme akışı.Güvenliği emin olun:
Maksimum işlem stabilitesi ile standartlara uygun, güvenilir taşıma.

İletişim
Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL