Schmalz als Partner in der Rüstungsindustrie
Qualität, die belegt ist. Lösungen, die funktionieren. Effizienz, die sich auszahlt.
Schmalz bietet geprüfte Qualität, ganzheitliche Systemlösungen und spürbare Effizienzsteigerungen in jedem Arbeitsschritt. Von zertifizierten Standards über eine vollständig betreute Projektumsetzung bis hin zu ergonomischen und leistungsstarken Handhabungsprozessen – wir verbinden Sicherheit, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in einem durchgängigen Ansatz.
Zertifizierte Qualität
Qualität, Sicherheit und Transparenz stehen bei Schmalz im Mittelpunkt. Durch klar definierte Prozesse, eine lückenlose Dokumentation und kontinuierliche Verbesserungen stellen wir eine gleichbleibend hohe Produkt- und Prozessqualität sicher. Anerkannte Zertifizierungen und Gütesiegel bestätigen unseren Anspruch an verantwortungsvolles Handeln in den Bereichen Qualität, Informationssicherheit, Umwelt sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Download der Zertifikate hier
Komplettlösung aus einer Hand
Schmalz liefert eine Turnkey‑Gesamtlösung aus einer Hand, die effizient geplant, fachgerecht umgesetzt und langfristig zuverlässig betreut wird:
Vor‑Ort‑Analyse und Beratung durch erfahrene Systemberater
Engineering und CAD‑Planung für eine passgenaue Systemauslegung
Montage und Inbetriebnahme inklusive DGUV‑konformer Erstprüfung
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gemäß BGR 500 / BGV D6
Schulungen und schneller Service im laufenden Betrieb
Ganzheitliche Prozesseffizienz
Schmalz Handhabungssysteme steigern die Effizienz entlang des gesamten Produktionsprozesses:
Ergonomisch arbeiten:
Körperliche Belastungen reduzieren und gesundes, ermüdungsarmes Heben ermöglichen. Viele unserer manuellen Hebelösungen sind mit dem AGR‑Gütesiegel zertifiziert.Produktivität erhöhen:
Schneller, konstanter Materialfluss bei dauerhaft hoher Umschlagleistung.Sicherheit gewährleisten:
Normkonforme, zuverlässige Handhabung mit maximaler Prozessstabilität

Kontakt
Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland