Schmalz, partenaire de l'industrie de la défense
Une qualité qui a fait ses preuves. Des solutions qui fonctionnent. Un rendement qui porte ses fruits.
Schmalz offre une qualité certifiée, des solutions de système globales et des gains de rendement mesurables à chaque étape du procédé. Nous combinons des normes certifiées, un soutien total à la mise en œuvre des projets et des procédés de manipulation ergonomiques et performants dans une approche intégrée qui unit la sécurité, la productivité et la facilité d'utilisation.
Qualité certifiée
La qualité, la sécurité et la transparence sont au principal de toutes les activités de Schmalz. Grâce à des processus clairement définis, à une documentation sans faille et à des améliorations continues, nous assurons une qualité élevée et constante des produits et des procédés. Des admissions et des joints de qualité reconnus confirment notre engagement en faveur de pratiques souples dans les domaines de la qualité, de la sécurité de l'information, de l'environnement et de la santé et de la sécurité au travail.
Téléchargez les certificats ici
Une solution complète à partir d'une source unique
Schmalz fournit une solution clé en main, de bout en bout, à partir d'une source unique - conçue de manière efficace, mise en œuvre de manière professionnelle et bénéficiant d'un soutien fiable à long terme :
Analyse et conseil sur place par des consultants expérimentés en matière de systèmes.
Ingénierie et construction en CAO pour une configuration du système sur mesure.
Installation et mise en service, y compris inspection initiale conforme à la DGUV
Inspections de sécurité régulières conformément à la norme BGR 500 / BGV D6
Programmes de formation et service rapide et fiable pendant le fonctionnement.
Rendement global des procédés
Les systèmes d'aide à la manutention de Schmalz augmentent le rendement tout au long du procédé de traitement :
Des postes de travail ergonomiques :
Réduisent les contraintes physiques et permettent un levage sain et peu fatigant. Nombre de nos solutions de levage manuel sont certifiées par le label AGR.Augmentation de la productivité :
Flux de matière rapide et constant avec une capacité de manipulation toujours élevée.Assurer la sécurité :
Manipulation fiable et conforme aux normes, avec une stabilité maximale du procédé.

Contact
Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne