- 300 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Farklı iş parçalarının hassas konumlandırılması
- Pergelin dönüş aralığı 360°
Rope Balansörler Ergo-Glass
420 kg'a kadar yükler için
Quick-Lift sistemler için hassas uç efektörleri Ergo-Glass, 420 kilograma kadar ağırlığa sahip düz yüzeyli cam ve diğer iş parçalarının ergonomik ve güvenli bir şekilde kaldırmak için geliştirilmiştir. Eğme, döndürmek ve istifleme sırasında hassas kontrol sağlarlar. Ergo-Glass uç efektörleri sağlamdır, kullanımı kolaydır ve cam, plastik, metal veya ahşaptan yapılmış iş parçalarının verimli ve rahat bir şekilde taşınmasını emin olmak üzere tasarlanmıştır.
Vakum güvenli bir seviyenin altına düşerse alarm ve otomatik kapanma
Yetersiz vakum kuvveti ile kaldırmayı önler
Keyifli çalışma koşulları için düşük gürültü üretimi
Quick-Lift entegrasyonu ile pürüzsüz, hassas kontrol
Modüler elemanlar

Ergo-Glass Sabit (EGF)
Cam ve metalden plastik ve ahşaba kadar her türlü düz yüzey için son efektör: Ergo-Glass Fixed (EGF) ergonomik, hassas ve güvenli dikey kaldırma sağlar ve Binar taşıma Quick-Lift'e tamamen entegre edilmiştir. Yapılandırılmış vantuz plakalarına bağlı olarak maksimum yük kapasitesi 285 kg'a kadar çıkabilir.

Ergo-Glass Pnömatik Eğim (EGPT)
Yatay ve dikey camların zahmetsizce taşıma. Cam ve metalden plastik ve ahşaba kadar çeşitli malzemeleri kaldırmak için dizayn edilmiştir. İş parçası hem yatay hem de dikey olarak kaldırabilmek ve 180 derece döndürme (dik veya yatay) yapabilmek ve tekrar indirilebilmek. Yapılandırılmış vantuz plakalarına bağlı olarak maksimum yük kapasitesi 420 kg'a kadardır.

Ergo-Glass Eş Zamanlı Pnömatik Döndürme ve Eğme (EGSPRT)
Uzun, dar cam yüzeylerin taşınması için, hassasiyet ve sert olmayan esneklik gerekliliğini içeren camlama işlemlerinde idealdir. Tek bir akışkan hareketiyle dikey montajdan yatay yerleştirmeye kadar döndürme ve eğme olanağı sağlar. Maksimum yük kapasitesi 145 kg'dır.

Ergo-Glass Bardak Profil (EGFP)
Pencere, kapı ve verandalarda kullanılmak üzere uzun plastik, alüminyum veya ahşap profillerin işlendiği üretim hattının başlangıcında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Şebeke profilleri doğrudan konteynerlerden kaldırmak ve istenen uzunlukta kesildikleri testere konveyör bandına yerleştirmek operatörlerin sorumluluğundadır. Maksimum yük kapasitesi 80 kg'dır.

Ergo-Glass Bardak Kenetleme (EGFC)
Üretim hattının sonunda paletlemeyi güvenli, ergonomik olarak ve verimli hale getirir. EGFC, vantuz kullanımının zor hatta imkansız olduğu cam çubuklu pencerelerin taşıması için mükemmel bir alandır. Maksimum yük kapasitesi 400 kg'dır.

Ergo-Glass Sürekli Pnömatik Döndürme ve Eğme (EGCPRT)
Camların taşıma için maksimum çok yönlülük. Hem sürekli döndürmek hem de hafifçe eğilme imkanı sunarak dikey ve yatay cam basamakları, paletleme ve karmaşık konumlandırma için idealdir ve maksimum 420 kg yük kapasitesine sahiptir (vantuz plakası konfigürasyonuna bağlı olarak).

Ergo-Glass Pnematik Döndürmek (EGPR)
Tam di dik ve yatay formatta (90°) di dik camlama adımları için idealdir. Cam yüzeylerin çerçevelere yerleştirilmesinden komple pencere paletlemeye kadar cam yüzeylerin basit ve hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Maksimum yük kapasitesi 420 kg'dır (vantuz plakası konfigürasyonuna bağlı olarak).

Ergo-Glass Sürekli Pnömatik Rotasyon (EGCPR)
Cam taşıma işleminde maksimum esneklik için dizayn edilmiştir. Dike bir camlama istasyonu için sürekli 360° döndürmek sağlar. Düzgün ve kontrol altında emin olmak sağlar. Hattın sonunda, EGCPR ayrıca panjurlu pencerelerin ters konumda rulman taşımasını sağlayarak taşıma paletlerinde değerli alandan tasarruf sağlar. Maksimum yük kapasitesi 420 kg'dır (vantuz plakası konfigürasyonuna bağlı olarak).
Teknik veri
| Tip | Yük kapasitesi (kg) | maks. boyutlar G x Y (cm) İş parçası | Vakum kapasitesi (l/dak) | Hava tüketimi (l/dak) | Ses seviyesi (db) | Vakum (maks.) (mBar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergo-Glass Sabit (EGF) | 285 | 200 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Pnömatik Eğim (EGPT) | 420 | 200 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Eş Zamanlı Pnömatik Döndürme ve Eğme (EGSPRT) | 145 | 120 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Pnömatik Döndürmek (EGPR) | 420 | 170 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Sürekli Pnömatik Döndürme (EGCPR) | 420 | 170 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Sürekli Pnömatik Döndürme ve Eğme (EGCPRT) | 420 | 170 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Bardak Profil (EGFP) | 80 | 600 - 800 | 195 | 290 | 78 | 850 |
| Ergo-Glass Çerçeve Kenetleme (EGFC) | 400 | 300 x 250 | 195 | 290 | 78 | 850 |
Endüstriler
- •Evrensel