EVE-TR 50 AC3 VBV
Parça no.: 11.01.43.00310
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 50 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 60 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 1.25 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Ağırlık | 38.5 (kg) |
| Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| H | 290 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 38,5 kg |
| Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon