EVE-TR 50 AC3 VBV
Numero articolo: 11.01.43.00310
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 50 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 60 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1.25 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Peso | 38.5 (kg) |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| H | 290 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 38.5 kg |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione