Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR 50 AC3 VBV

Réf. article: 11.01.43.00310

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Niveau sonore à 50 Hz67 (dB(A))
Tension à 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)50 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)60 (m³/h)
Vide (50 Hz)-600 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz1.25 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz1.5 (kW)
Poids propre38.5 (kg)
CatégorieGénération électrique du vide
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 572  mm
L2 131  mm
B 280  mm
B2 51  mm
H 290  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 38,5  kg
Catégorie Génération électrique du vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier