VRL-S G1/2x22 MS-V
Parça no.: 10.08.04.00097
Altıgen ile uzatma
Endüstriler: Genel
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 22 (mm) |
| Nominal çap dn | 12 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 12 mm |
| Diş G | G1/2 |
| L | 22 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 16,3 mm |
| SW1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 58 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon