VRL-S G1/2x22 MS-V
Część nr.: 10.08.04.00097
Extension with hexagon
Branże: Uniwersalne
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 22 (mm) |
| Nominal diameter dn | 12 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 12 mm |
| Thread G | G1/2 |
| L | 22 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 16,3 mm |
| SW1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 58 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja