VRL-S G1/2x22 MS-V
Osanro: 10.08.04.00097
Extension with hexagon
Toimialat: Yleiskäyttö
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 22 (mm) |
| Nominal diameter dn | 12 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 12 mm |
| Thread G | G1/2 |
| L | 22 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 16,3 mm |
| SW1 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 58 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi