SSD 108-115 ST-VZ
Parça no.: 10.07.10.00111
Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar
Endüstriler: Genel
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 108,0 ... 115,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 108 mm |
| d2 | 115 mm |
| L | 21,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 108,0 ... 115,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 50,5 g |
| Ürün ailesi | SSB / SSD |
Dokümantasyon
Dokümantasyon