Schmalz

Instrucciones de pedido

La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.

 

Accesorios disponibles: casquillo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SSD 108-115 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00111

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Industrias: Universal

Margen de fijación [mm]108,0 ... 115,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d1 108  mm
d2 115  mm
L 21,7  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Margen de fijación [mm] 108,0 ... 115,0 mm
Material Acero
Peso 50,5  g
Familia de productos SSB / SSD
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta