SSD 108-115 ST-VZ
Część nr.: 10.07.10.00111
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Branże: Uniwersalne
| Clamping range [mm] | 108.0 ... 115.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d1 | 108 mm |
| d2 | 115 mm |
| L | 21,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 108.0 ... 115.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 50,5 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentacja
Dokumentacja