STV-W G1/8-AG 8
Parça no.: 10.08.02.00409
Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Uzunluk L | 22.7 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 6 mm |
| D1 | 13,8 mm |
| H | 16 mm |
| H1 | 23,3 mm |
| L | 22,7 mm |
| L1 | 30 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 8 d = 6 |
| Tasarım hortum tipi | 8-6 |
| Malzeme | Plastikler |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 14,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ağırlık | 14 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon