STV-W G1/8-AG 8
Część nr.: 10.08.02.00409
Push-in Fitting, swivelling elbow
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Length L | 22.7 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 6 mm |
| D1 | 13,8 mm |
| H | 16 mm |
| H1 | 23,3 mm |
| L | 22,7 mm |
| L1 | 30 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
| Design hose type | 8-6 |
| Material | Plastics |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 14.00 bar |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Weight | 14 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja