Schmalz

Informace o objednávce

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STV-W G1/8-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00409

Push-in Fitting, swivelling elbow

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature0 ... 80 °C
Length L22.7 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 8  mm
G1 G1/8"-M
dn 6  mm
D1 13,8  mm
H 16  mm
H1 23,3  mm
L 22,7  mm
L1 30  mm
LG1 8  mm
SW1 12  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Design hose type Hose D = 8 d = 6
Design hose type 8-6
Material Plastics
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 14.00 bar
Operating temperature 0 ... 80 °C
Weight 14  g
Product family STV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku