STV-W G1/4-AG 10
Parça no.: 10.08.03.00235
Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Uzunluk L | 27 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 10 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 7 mm |
| D1 | 19 mm |
| H | 16,5 mm |
| H1 | 26,1 mm |
| L | 27 mm |
| L1 | 34,5 mm |
| LG1 | 6 mm |
| SW1 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 10 d = 7 |
| Tasarım hortum tipi | 10-7 |
| Malzeme | Plastikler |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 28,7 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon