Schmalz

Note sull'ordine

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

STV-W G1/4-AG 10

Numero articolo: 10.08.03.00235

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno10 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento0 ... 60 °C
Lunghezza L27 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 10  mm
G1 G1/4"-AG
dn 7  mm
D1 19  mm
H 16,5  mm
H1 26,1  mm
L 27  mm
L1 34,5  mm
LG1 6  mm
SW1 16  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tipo di tubo flessibile di design Tubo flessibile D = 10 d = 7
Tipo di tubo flessibile di design 10-7
Materiale Plastica
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento 0 ... 60 °C
Peso 28,7  g
Famiglia di prodotti STV
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello