Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-W G1/4-AG 10

Osanro: 10.08.03.00235

Push-in Fitting, swivelling elbow

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter10 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature0 ... 60 °C
Length L27 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 10  mm
G1 G1/4"-M
dn 7  mm
D1 19  mm
H 16,5  mm
H1 26,1  mm
L 27  mm
L1 34,5  mm
LG1 6  mm
SW1 16  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 10 d = 7
Design hose type 10-7
Material Plastics
Pressure range (operating pressure) [bar] 0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 28,7  g
Product family STV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin