VRS-STEC 10x18
Parça no.: 10.08.06.00060
Sızdırmazlık tapası
Endüstriler: Genel
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Dış çap D | 10 (mm) |
| Uzunluk L | 18 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 10 mm |
| D1 | 10 mm |
| L | 18 mm |
| L1 | 42 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 2,1 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon