Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VRS-STEC 10x18

Osanro: 10.08.06.00060

Sealing plug

Toimialat: Yleiskäyttö

Operating temperature °C
Outside diameter D10 (mm)
Length L18 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 10  mm
D1 10  mm
L 18  mm
L1 42  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 2,1  g
Product family STV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin