VRS-STEC 10x18
Numero articolo: 10.08.06.00060
Spina di chiusura
Industrie: Universale
| Temperatura d'intervento | °C |
| Diametro esterno D | 10 (mm) |
| Lunghezza L | 18 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 10 mm |
| D1 | 10 mm |
| L | 18 mm |
| L1 | 42 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Peso | 2,1 g |
| Famiglia di prodotti | STV |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione