MOD-FLAN 108x63 ECBPi
Parça no.: 10.03.01.00436
Flanş modülü
| Uzunluk L | 108 (mm) |
| Genişlik B | 63 (mm) |
| İnşaat kullanımı | CobotPump |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 63 mm |
| d1 | 6 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 108 mm |
| L2 | 45 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon