MOD-FLAN 108x63 ECBPi
부품 번호.: 10.03.01.00436
Flange module
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 63 (mm) |
| Utilization design | CobotPump |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 63 mm |
| d1 | 6 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 108 mm |
| L2 | 45 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서