MOD-FLAN 108x63 ECBPi
Onderdeelnr.: 10.03.01.00436
Flensmodule
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 63 (mm) |
| Utilization design | CobotPump |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 63 mm |
| d1 | 6 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 108 mm |
| L2 | 45 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie