MOD-FLAN 108x63 ECBPi
Osanro: 10.03.01.00436
Flange module
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 63 (mm) |
| Utilization design | CobotPump |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 63 mm |
| d1 | 6 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 18 mm |
| L | 108 mm |
| L2 | 45 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi