- VERIMLI
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER
Parça no.: 10.04.01.00143
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler:Genel
| Vakum debisi (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 6.6 (kW) |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| 50 Hz'de Gerilim | D400 V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D460 V ±%10 |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
| Onay | UL/CSA |
| ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
| Ağırlık | 110.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 495 mm |
| B1 | 545 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 646 mm |
| L | 816 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 506 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 375 m³/h |
| Maks. vakum | 390 mbar |
| Nominal güç 50 Hz | 5,5 kW |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Ağırlık | 110,5 kg |
| 50 Hz'de Gerilim | D400 V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D460 V ±%10 |
| Onay | UL/CSA |
| Ürün ailesi | SB-ER |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon