Schmalz

주문 정보

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER

부품 번호.: 10.04.01.00143

Vacuum Blower for high suction rate

산업:일반

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light gray
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight110.5 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B495 mm
B1545 mm
d13 mm
G1G2-1/2"-M
H646 mm
L816 mm
X1350 mm
Y1506 mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz)375 m³/h
Max. vacuum390 mbar
Rated power at 50 Hz5.5 kW
Protection type IPIP 55
Weight110.5 kg
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ApprovalUL/CSA
Product familySB-ER
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동