Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER

Osanro: 10.04.01.00143

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat:Yleiskäyttö

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light gray
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight110.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B495 mm
B1545 mm
d13 mm
G1G2-1/2"-M
H646 mm
L816 mm
X1350 mm
Y1506 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction rate (50 Hz)375 m³/h
Max. vacuum390 mbar
Rated power at 50 Hz5,5 kW
Protection type IPIP 55
Weight110,5 kg
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ApprovalUL/CSA
Product familySB-ER
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin