Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER

Onderdeelnr.: 10.04.01.00143

Vacuümventilator

Industriesegmenten:Universeel

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ColorRAL 7035 lichtgrijs
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight110.5 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B495 mm
B1545 mm
d13 mm
G1G2-1/2"-M
H646 mm
L816 mm
X1350 mm
Y1506 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Suction rate (50 Hz)375 m³/h
Max. vacuum390 mbar
Rated power at 50 Hz5,5 kW
Protection type IPIP 55
Weight110,5 kg
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
ApprovalUL/CSA
Product familySB-ER
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen