Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI
  • FAZ AŞIMI KALEMI

SB 75 105 0.37 IE3

Parça no.: 10.04.01.00176

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler: Genel

Vakum debisi (50 Hz)75 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)91 (m³/h)
Vakum (50 Hz)105 (mbar)
Vakum (60 Hz)80 (mbar)
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.44 (kW)
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
Gerilim 60 HzS065
İnşaatIE3
Ağırlık14 (kg)
RenkRAL 7035 Açık gri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 232  mm
d 9  mm
D2 40  mm
G1 G1-1/4"-F
H 271  mm
L 332  mm
L1 392  mm
X1 100  mm
Y1 200  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 75  m³/h
Vakum debisi (50 Hz) 1.249,9  l/min
Vakum debisi (60 Hz) 91  m³/h
Vakum (50 Hz) 105  mbar
Vakum (60 Hz) 80  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Nominal güç 50 Hz 0,37  kW
Nominal güç 60 Hz 0,44  kW
50 Hz'de Gerilim D230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim D265 V / Y460 V ±%10
50 Hz'de ses seviyesi 62  dB(A)
60 Hz'de ses seviyesi 63  dB(A)
Ağırlık 14  kg
Versiyon tasarımı IE3
İnşaat IE3
Ürün ailesi SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git