- EFFICIENTE
- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SB 75 105 0.37 IE3
Numero articolo: 10.04.01.00176
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Industrie: Universale
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 75 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 91 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | 105 (mbar) |
| Vuoto (60 Hz) | 80 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.44 (kW) |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S065 |
| Modello | IE3 |
| Peso | 14 (kg) |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 232 mm |
| d | 9 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1-1/4"-IG |
| H | 271 mm |
| L | 332 mm |
| L1 | 392 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 200 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 75 m³/h |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 1249,9 l/min |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 91 m³/h |
| Vuoto (50 Hz) | 105 mbar |
| Vuoto (60 Hz) | 80 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0,37 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0,44 kW |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 62 dB(A) |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 63 dB(A) |
| Peso | 14 kg |
| Modello design | IE3 |
| Modello | IE3 |
| Famiglia di prodotti | SB |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione