Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT
  • UITFASERINGSITEM

SB 75 105 0.37 IE3

Onderdeelnr.: 10.04.01.00176

Vacuümventilator

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate (50 Hz)75 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)91 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)105 (mbar)
Vacuum (60 Hz)80 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.44 (kW)
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3
Weight14 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 232  mm
d 9  mm
D2 40  mm
G1 G1-1/4"-F
H 271  mm
L 332  mm
L1 392  mm
X1 100  mm
Y1 200  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 75  m³/h
Suction rate (50 Hz) 1.249,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 91  m³/h
Vacuum (50 Hz) 105  mbar
Vacuum (60 Hz) 80  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 0,37  kW
Rated power at 60 Hz 0,44  kW
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 62  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 63  dB(A)
Weight 14  kg
Version design IE3
Version IE3
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen