Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SB 75 105 0.37 IE3

Osanro: 10.04.01.00176

Vacuum Blower for high suction rate

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate (50 Hz)75 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)91 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)105 (mbar)
Vacuum (60 Hz)80 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.44 (kW)
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3
Weight14 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 232  mm
d 9  mm
D2 40  mm
G1 G1-1/4"-F
H 271  mm
L 332  mm
L1 392  mm
X1 100  mm
Y1 200  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 75  m³/h
Suction rate (50 Hz) 1 249,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 91  m³/h
Vacuum (50 Hz) 105  mbar
Vacuum (60 Hz) 80  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 0,37  kW
Rated power at 60 Hz 0,44  kW
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 62  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 63  dB(A)
Weight 14  kg
Version design IE3
Version IE3
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin