Schmalz

Sipariş Bilgileri

Tüm yaygın besleme gerilimleri için üç boyutta mevcut olan EVE-KL pençe pompası, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Kağıt ve polyester yedek filtreler

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-KL 100 AC3 FU

Parça no.: 10.03.01.00843

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

50 Hz'de Gerilim400 - 480 V AC3
Gerilim 60 Hz400-480AC3
ileFrekans dönüştürücü kontrolü
Vakum debisi (60 Hz)120 (m³/h)
Vakum (60 Hz)950 (mbar)
OnayUL/CSA
Nominal güç 60 Hz2.9 (kW)
Ağırlık178 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 431  mm
L 735  mm
H1 532,5  mm
L2 70  mm
L1 847  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum (60 Hz) 950  mbar
Vakum debisi (60 Hz) 120  m³/h
50 Hz'de Gerilim 400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim 400 - 480 V AC3
Nominal güç 60 Hz 2,9  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
Ağırlık 178  kg
Koruma tipi IP IP 55
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git