EVE-KL 100 AC3 FU
Osanro: 10.03.01.00843
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 400-480AC3 |
| with | Frequency converter control |
| Suction rate (60 Hz) | 120 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 950 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 60 Hz | 2.9 (kW) |
| Weight | 178 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 431 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 532,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 847 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Vacuum (60 Hz) | 950 mbar |
| Suction rate (60 Hz) | 120 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Rated power at 60 Hz | 2,9 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Weight | 178 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi