Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a griffe EVE-KL, disponibile in tre dimensioni per tutte le tensioni di rete comuni, viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.

Pezzi di ricambio disponibili: Filtri di ricambio in carta e poliestere

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-KL 100 AC3 FU

Numero articolo: 10.03.01.00843

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica

Tensione a 50 Hz400 - 480 V AC3
Tensione 60 Hz400-480AC3
conControllo del convertitore di frequenza
Capacità di aspirazione (60 Hz)120 (m³/h)
Vuoto (60 Hz)950 (mbar)
ApprovazioneUL/CSA
Potenza nominale a 60 Hz2.9 (kW)
Peso178 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-IG
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 431  mm
L 735  mm
H1 532,5  mm
L2 70  mm
L1 847  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto (60 Hz) 950  mbar
Capacità di aspirazione (60 Hz) 120  m³/h
Tensione a 50 Hz 400 - 480 V AC3
Tensione a 60 Hz 400 - 480 V AC3
Potenza nominale a 60 Hz 2,9  kW
Tipo di corrente AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Peso 178  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello