EVE-KL 100 AC3 FU
Réf. article: 10.03.01.00843
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Énergie éolienne | Métal | Plastique
| Tension à 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tension 60 Hz | 400-480AC3 |
| avec | Commande du convertisseur de fréquence |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 120 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 950 (mbar) |
| Approbation | UL/CSA |
| Puissance nominale à 60 Hz | 2.9 (kW) |
| Poids propre | 178 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 431 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 532,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 847 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide (60 Hz) | 950 mbar |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 120 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 2,9 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Poids propre | 178 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation