Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR-M 2.3 24V-DC

Parça no.: 10.03.01.00192

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Ağırlık2.4 (kg)
Maks. vakum-880 (mbar)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 82  mm
B2 11  mm
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 123  mm
L 154  mm
X1 28  mm
Y1 60  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -880  mbar
Vakum debisi DC 2,04  m³/h
Gerilim 24V - DC
Nominal güç 55,2  W
Ağırlık 2,4  kg
Koruma tipi IP IP 40
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git