Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR-M 2.3 24V-DC

Osanro: 10.03.01.00192

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Weight2.4 (kg)
Max. vacuum-880 (mbar)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 82  mm
B2 11  mm
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 123  mm
L 154  mm
X1 28  mm
Y1 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −880  mbar
Suction rate at DC 2,04  m³/h
Voltage 24V - DC
Rated power 55,2  W
Weight 2,4  kg
Protection type IP IP 40
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin