EVE-TR-M 2.3 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.03.01.00192
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Weight | 2.4 (kg) |
| Max. vacuum | -880 (mbar) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 82 mm |
| B2 | 11 mm |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 28 mm |
| Y1 | 60 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -880 mbar |
| Suction rate at DC | 2,04 m³/h |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 55,2 W |
| Weight | 2,4 kg |
| Protection type IP | IP 40 |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie