Schmalz

주문 정보

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR-M 2.3 24V-DC

부품 번호.: 10.03.01.00192

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Weight2.4 (kg)
Max. vacuum-880 (mbar)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 82  mm
B2 11  mm
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 123  mm
L 154  mm
X1 28  mm
Y1 60  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -880  mbar
Suction rate at DC 2.04  m³/h
Voltage 24V - DC
Rated power 55.2  W
Weight 2.4  kg
Protection type IP IP 40
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동